text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa de pared enchufe

El enchufe de pared de Corning (WLL) es un producto altamente configurable, disponible en configuraciones de salida simple y doble. Está diseñado para su uso en aplicaciones de fibra al escritorio (FTTD), pero también puede usarse para conectar teléfonos y otros periféricos a una red.Se puede cargar una variedad de adaptadores de fibra y cobre en la salida de la placa de pared en cualquier configuración. Estos adaptadores pueden adquirirse individualmente o precargados en la salida de placa de pared utilizando el esquema de numeración de piezas configurable WLL.Los enchufes de pared también están disponibles con caras en ángulo que permiten que, los conectores y puentes de fibra pasen y salgan fácilmente por la pared.Los enchufes de pared de un solo grupo están disponibles con una capacidad de hasta 6 puertos (4 puertos en ángulo), mientras que las versiones de doble grupo ofrecen una capacidad de 12 puertos (8 puertos en ángulo).Muchos de nuestros productos de hardware de fibra óptica son altamente configurables. Si no encuentras lo que estás buscando aquí, revisa la matriz de pedidos que se encuentra en la hoja de especificaciones de la familia que se está a la derecha, o comunícate con Atención al Cliente al 1-800-743-2675.
Número de puertos 1
Orientación de las puertas de la placa de pared Angulado

Productos

Número del producto Nombre del producto
WLL-PL-AA Placa de pared enchufe, una unidad, blanco, un puerto
WLL-PL-AB Placa de pared enchufe, una unidad, blanco, dos puertos