Centrix® Empalme Vivienda
Tipo de pigtail
900 µm
Número de puertos
Tipo de conector
Unidad de altura
1U
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| CX172P24-6C-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres | |
| CX172P24-A9-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres | |
| CX172P24-B3-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres |