text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® Empalme Vivienda

Tipo de pigtail 900 µm
Número de puertos No disponible
Tipo de conector
Unidad de altura 2U

Productos

Número del producto Nombre del producto
CX2E4P24-3C-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F
CX2E4P24-A9-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F