text.skipToContent text.skipToNavigation

CX2E4P24-6C-2RH000

Centrix® Empalme Vivienda  2U, 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Tipo de pigtail 900 µm
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector SC
Pulido APC
Dimensiones
Altura 889 cm
Ancho 52,1 cm
Profundidad 305 cm
Peso 10,4 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 11,8 kg
Altura de la unidad 2 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55,9 cm
Shipping Depth 422 cm