text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2009NNRNB

Centrix™ Front Access Cabinet  Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CTX-CAB-F2009NNRNB
Código EAN 4059496124314
Tipo de producto Centrix
Tipo de acceso Acceso delantero
Tipo de montaje del cable Solución de rack / gabinete 
Opción de empalme
Preterminado
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Dimensiones
Altura 2200 mm
Peso 70 kg
Longitud 0 mm
Informaciones del pedido
Peso del envío 110 kg
Altura de la unidad 36 U
Unidades por entrega 1/1
All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Integrated patch cord management
Single 4m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for housings
Flat pack for easy transport
5x Cable mounting plates include
10x numbered cable routing hubs included
Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4m)