text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CZB

EDGE™ Zone Box  anodized silver, for up to 24 EDGE LC modules or MTP® adapters

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto EDGE-CZB
Código EAN 4042673835301
Tipo de acceso Acceso delantero fijo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Material de la carcasa Metal
Número de módulos 24
Tipo de entrada del cable Entrada del cepillo delantero
Número de paneles/casetes por carcasa 24
Tipo de panel o casete EDGE™
Tipo de panel o módulo EDGE™
Capacidad de la fibra 288
Diseño - Adaptador
Material de la carcasa Metal
Dimensiones
Altura 500 mm
Ancho 290 mm
Profundidad 225 mm
Peso 12 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 13,7 kg
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 520 mm
Shipping Width 330 mm
Shipping Depth 300 mm
DGE™ Compact Zone Box holds up to 24 LC modules (144 ports ="" 288 fibres) or 24 MTP adapter panels (96 MTPs (12f) ="" 1152 fibres
Lifting module block for easy port access
Brush cable entries for easy cable installation and dust protection
Keylock for access control