text.skipToContent text.skipToNavigation

BMWP631CF-S00

GEN III Series Indoor Cabinets  72 F, wall-mount, 6 F feeder 31 m FREEDM® SST-ribbon cable, 72 F distribution ribbon pigtails SC APC, no splitter

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto BMWP631CF-S00
Código EAN 4056418187372
Tipo de producto Hardware de unidad multifamiliar (MDU)
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Aplicación Redes de operadores,  Entornos CATV 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de cables de distribución 72
Capacidad de la fibra del gabinete 72
Tipo de cable de distribución Pigtails ribbon
Tipo de cable alimentador o sangría Cable SST-Ribbon FREEDM®
Tipo de carcasa Hardware de unidad multifamiliar (MDU)
Categoría de módulo divisor Sin divisor
Número de fibras en el cable de entrada 6
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador SC APC
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable alimentador 31 m
Especificaciones del conector
Pulido APC
Color de la carcasa Almendra
Especificaciones - Conector A
Color de la carcasa Almendra
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Rugged, low-profile, wall- or rack-mountable (wall- or rack-mount hardware included with each cabinet)
Integrated splitter parking door for unused splitter output connectors
Swing-out panel allows for rear connector access
Intuitive single-fiber slack storage routing schemes
216-B door lock with padlock provisions