text.skipToContent text.skipToNavigation

RXD-SKRT-KIT

Gabinetes EDGE™ Rapid Connect  Kit de faldón de extensión para RXD-OPE

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto RXD-SKRT-KIT
Tipo de producto Carcasas
Tipo de acceso Acceso delantero
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Material de la carcasa Metal
Tipo de carcasa HD EDGE™
Color Blanco
Dimensiones
Altura 458 mm
Ancho 447 mm
Profundidad 396 mm
Peso 5,49 kg
Dimensiones del embalaje
Ancho 505 mm
Informaciones del pedido
Peso del envío 8,16 kg
Shipping Height 552,5 mm
Shipping Width 549 mm
Shipping Depth 533,4 mm
Unidades por entrega 1/1
Capacidad de interconexión basada en MTP® de 3456 fibras
Las placas de cubierta superiores e inferiores removibles proporcionan una mejor accesibilidad durante la instalación
Fácil acceso a la parte superior del gabinete con área de entrada de cables de espuma divisible
Instalación de troncos con abrazaderas de retención de cables rápidas y sencillas. No se requieren kits de entrada de cables
Las bandejas de conexión están optimizadas para su uso con troncos Rapid Connect
Procesos de instalación simplificados para un mayor ahorro de tiempo
Opción de cerradura para mayor seguridad