text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinetes Precargados EDGE™

Revolucione su infraestructura de red con nuestra innovadora solución de gabinetes precargados. Olvídese de la tediosa carga manual de módulos y disfrute de la eficiencia con nuestros gabinetes precargados Edge y Edge8. Disfrute de una integración fluida y una implementación rápida, optimizando sus operaciones y garantizando un rendimiento óptimo. Además, con una impresionante reducción del 55 % en el peso del embalaje, no solo disfrutará de una mayor eficiencia, sino que también contribuirá a un futuro más ecológico y sostenible. Aumente las capacidades de su red con la innovadora solución de Corning y haga realidad el futuro de la conectividad hoy mismo.

Número de módulos 48
Paneles por gabinete 48
Cantidad de fibras 576
Categoría de la fibra

Productos

Número del producto Nombre del producto
EG04-UM0489G-24 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 24 Módulos Monomodo
EG04-UM0489G-48 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 48 Módulos Monomodo
EG04-UM0593Q-24 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 24 Módulos Multimodo
EG04-UM0593Q-48 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 48 Módulos Multimodo