text.skipToContent text.skipToNavigation

Casete de empalme con pigtails CCH

Los casetes de empalme CCH con pigtail permiten realizar en campo un empalme más rápido y una fácil gestión modular de la conectorización dentro de la carcasa. Los casetes de empalme CCH con pigtail están precargados y enrutados previamente para un empalme por fusión rápido de pigtails de fibra individual o ribon, utilizando la misma plataforma de ahorro de espacio que el casete de empalme CCH estándar.

Productos

Número del producto Nombre del producto
CCH-CS12-6C-P00RE Casete de empalme con pigtail CCH, 12 F, SC APC simplex, monomodo (OS2), fibra única (250 µm)
CCH-CS12-6T-P00RE Casete de empalme con pigtail CCH, 12 F, conector ST® compatible, individual UPC, monomodo (OS2), fibra monomodo (250 µm)
CCH-CS12-A9-P00RE Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex LC UPC, monomodo (OS2), fibra monomodo (250 µm)
CCH-CS12-E4-P00QE Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex LC, celeste, multimodo de 50 µm (OM4)
CCH-CS12-E7-P00TE Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex SC, celeste, multimodo de 50 µm (OM3/4)
CCH-CS12-G7-P00BE Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex SC, negro, multimodo de 50 µm (OM2)
CCH-CS24-A9-P00RE Casete de empalme con pigtail CCH, 24 F, LC UPC dúplex, monomodo (OS2), fibra única (250 µm)
CCH-CS24-AD-P00TE Casete de empalme con pigtails CCH, 24 F, obturador dúplex LC, celeste, multimodo de 50 µm (OM3)
CCH-CS24-AV-P00QE Casete de empalme CCH con pigtails, 24 F, obturador dúplex LC, celeste, multimodo de 50 µm (OM4), violeta
CCH-CS24-B3-P00RE Casete de empalme con pigtail CCH, 24 F, LC APC dúplex, monomodo (OS2), fibra única (250 µm)
CCH-CS24-D3-P00BE Casete de empalme CCH con pigtails, 24 F, dúplex LC, negro, multimodo de 50 µm (OM2)