EDGE™ Splice Cassette

Los casetes de empalme EDGE™ proporcionan la interfaz entre el cable a granel y los patch-cords dúplex LC que se conectan directamente en la electrónica. El casete de empalme incluye un pigtail de cinta descubierta de un metro (o 12 fibras individuales de 250 µm), que se carga dentro del casete y se puede empalmar mediante fusión de masas directamente a la cinta o al cable de fibra holgado. Los adaptadores dúplex LC tienen obturadores con bisagras que son compatibles con VFL y que se mueven hacia arriba y se apartan del camino al insertar el conector.
Tipo de pigtail
Color del cuerpo del adaptador
Tipo de adaptador
Categoría de la fibra
Color del adaptador
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP | Casete de empalme EDGE™, 12 F, dúplex LC, OM4, fibra monomodo, prensado | |
EDGE-CS12-AD-P00QJ | Casete de empalme EDGE™, 12 F, dúplex LC, OM4, cinta, configuración recta | |
EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP | Casete de empalme EDGE™, 12 F, dúplex LC, OM4, fibra monomodo, prensado | |
EDGE-CS12-AD-P00QU | Casete de empalme EDGE™, 12 F, dúplex LC, OM4, cinta, universal | |
EDGE-CS12-AE-P00RE | Casete de empalme EDGE™, 12 F, dúplex LC, monomodo UPC, fibra monomodo | |
EDGE-CS12-AE-P00RJ | Casete de empalme EDGE™, 12 F, dúplex LC, monomodo UPC, cinta, configuración recta | |
EDGE-CS12-AE-P00RM-CSP | ||
EDGE-CS12-AF-P00RE | Casete de empalme EDGE™, 12 F, dúplex LC, monomodo APC, fibra monomodo |