text.skipToContent text.skipToNavigation

Módulo EDGE™ de Pérdida Ultrabaja

Los módulos EDGE™ de pérdida ultrabaja proporcionan una interfaz entre el conector MTP® del troncal y los jumpers LC dúplex que se conectan directamente a los equipos electrónicos o actúan como un crossconnect en la zona de distribución principal (MDA). Estos módulos cuentan con adaptadores LC con tapas abatibles compatibles con VFL y están fabricados con tecnología Corning® CleanAdvantage™, un innovador proceso de limpieza y sellado de fábrica que minimiza la transferencia de residuos y le permite una conexión con confianza. 

Los módulos permiten capacidades de alcance extendido en transmisiones dúplex de alta velocidad. Los módulos EDGE OM3/OM4/OM5 de pérdida ultrabaja tienen una clasificación de 0,35 dB, en comparación con los 0,5 dB del módulo EDGE de baja pérdida. Los módulos EDGE OS2 de pérdida ultrabaja tienen una clasificación de 0,60 dB, en comparación con los 1,0 dB del módulo EDGE estándar.


Products

产品编码 Product Name
ECM-UM12-04-89G-ULL Módulo EDGE™ de Pérdida Ultrabaja, 12F, Monomodo (OS2), LC UPC Dúplex con tapa para MTP® con pines
ECM-UM12-05-93Q-ULL Módulo EDGE™ de Pérdida Ultrabaja, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), LC PC Dúplex con tapa para MTP® con pines
ECM-UM12-05-93T-ULL Módulo EDGE™ de Pérdida Ultrabaja, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), LC PC Dúplex con tapa para MTP® con pines
ECM-UM12-18-89G-ULL Módulo EDGE™ de Pérdida Ultrabaja, 12F, Monomodo (OS2), LC APC Dúplex con tapa para MTP® con pines