Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP

Tipo de adaptador
MTP
Color del cuerpo del adaptador
Número de fibras
Número de adaptadores por panel
Categoría de la fibra
Pulido
Material del cuerpo del adaptador
Compuesto
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
CCH-CP36-69 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 36 F, 62,5 µm multimodo (OM1) | |
CCH-CP36-89 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 36 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP36-90 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 36 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP36-E3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 36 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) | |
CCH-CP36-G3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 36 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
CCH-CP72-69 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 72 F, 62,5 µm multimodo (OM1) | |
CCH-CP72-89 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 72 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP72-90 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 72 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP72-E3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 72 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) | |
CCH-CP72-G3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 72 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
CCH-CP96-69 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 96 F, 62,5 µm multimodo (OM1) | |
CCH-CP96-89 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 96 F, 62,5 µm multimodo (OM1) | |
CCH-CP96-90 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 96 F, 62,5 µm multimodo (OM1) | |
CCH-CP96-E3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 96 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) | |
CCH-CP96-G3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 96 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
CCH-CPE4-69 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 144 F, 62,5 µm multimodo (OM1) | |
CCH-CPE4-89 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 144 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CPE4-90 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 144 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CPE4-E3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 144 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) | |
CCH-CPE4-G3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 144 F, 50 µm multimodo (OM2) |