CCH-CF
CCH Cassette Almacenamiento de sobrante y terminación, vacÃo, para un panel de conexión CCH
Especificaciones generales
Número del producto | CCH-CF |
Código EAN | 4056418168913 |
Tipo de producto | Hardware montable en rack |
Tipo de montaje del cable | Rack de 19 pulg., Rack de 23 pulg., Montable en la pared |
Aplicación | Centro de datos, Redes empresariales |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Tipo de carcasa | Hardware montable en rack |
Tipo de panel o módulo | CCH |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 0,5 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Administra la holgura del cable para un panel CCH en un espacio modular
Enrutamiento inicial rápido, fácil y confiable, y acceso rápido y simple para movimientos, adiciones y cambios (MAC)