CTXCPP04-B3-2RH000
Casete de empalme Centrix® 4 adaptadores LC APC, pigtails monomodo estándar MIC® de 900 µm, HS
General Specifications
| Product Number | CTXCPP04-B3-2RH000 |
| Tipo de producto | Splice cassettes |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cable | 900 µm |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 4 |
| Pulido | APC |
| Tipo de pigtail | 900 µm |
| Familia de productos | Centrix |
| Tipo de protectores de empalme | Termorretráctil |
| Número de puertos | 4 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Verde |
| Tipo de adaptador | LC |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Pérdida por inserción | ≤ 0,25 dB |
| Reflectancia mínima | -65 dB |
Especificaciones del conector
| Tipo de conector | LC |
Dimensiones
| Peso | 0,5 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,85 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |