text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ Adapter Panel, MTP®

EDGE™ MTP® adapter panels provide a simple interface to mate MTP Connectors. This occurs when connecting MTP trunks to MTP extended trunks, MTP trunks to trunk harnesses and, in 40G multimode networks, connecting MTP trunks to 40G jumpers.

Número de fibras
Número de adaptadores por panel
Color del cuerpo del adaptador
También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
EDGE-CP24-90 Panel de conexión EDGE™, MTP®, 24 F, monomodo mejorado para curvatura (OS2)
EDGE-CP24-E3 Panel adaptador EDGE™, MTP®, 24 F, multimodo de 50 µm (OM4/OM3)
EDGE-CP24-Q6 Panel adaptador EDGE™, MTP®, 24 F, multimodo de 50 µm (OM4)
EDGE-CP48-90 Panel adaptador EDGE™, MTP®, 48 F, monomodo mejorado para curvatura (OS2)
EDGE-CP48-E3 Panel de conexión EDGE™, MTP®, 48 F, multimodo de 50 µm (OM3/OM4)
EDGE-CP48-Q6 Panel de conexión EDGE™, MTP®, 48 F, multimodo de 50 µm (OM4)