Módulo de Derivación EDGE®
Los módulos de derivación EDGE™, parte de las soluciones EDGE para centros de datos y redes de almacenamiento (SAN), permiten hacer un monitoreo óptico pasivo de la red, reduciendo el tiempo de inactividad y la pérdida de link, mientras aprovechan mejor el espacio en el rack y aumentan la densidad en comparación con otras opciones de taps ópticos.
A diferencia de otras derivaciones ópticas pasivas que se agregan como dispositivos separados en el enlace de red, el módulo de derivación EDGE integra la tecnología del acoplador para el monitoreo óptico pasivo directamente en un componente de cableado estructurado: el módulo. Los puertos de monitoreo se pueden agregar sin interrumpir el tráfico activo del sistema.
Tipo de conector A
LC dúplex
Número de fibras
No disponible
Número de adaptadores por panel
No disponible
Categoría de la fibra
SM (OS2)
Tipo de conector B
No disponible
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| ETM-7A-G | Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), dos adaptadores LC dúplex rojos etiquetados TAP, cuatro adaptadores LC dúplex azules etiquetados LIVE |