text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP24-LP

Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed-Non Keyed  (Keyed-Non Keyed) Dúplex, 24 F, SM / MM, turquesa

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CCH-CP24-LP
Categoría de la fibra SM - MM
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 12
Número de fibras 24
Diseño del cable
Número de fibras 24
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Estilo del adaptador Codificado-no codificado
Tipo de adaptador LC dúplex
Encaje Cerámico
Especificaciones - Conector A
Codificado (seguridad)
Especificaciones - Conector B
Codificado (seguridad) No
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1
Enfoque universal
Un tamaño de panel se adapta a todo el hardware de soluciones LANscape estándar (por ejemplo CCH, PCH, CCS, WCH, ICH, EDC, FZB
Doce posiciones de clavijas mecánicas codificadas por colores
Evita el desajuste de redes
Cumple con los requisitos de TIA / EIA-568-B
Rendimiento óptico óptimo
Conectores y adaptadores enchavetados y no enchavetados
Proporcionar seguridad en el panel de red
Opciones de adaptador
Los adaptadores están enchavetados en ambos lados para proporcionar una seguridad de red total