Panel para gabinete CCH, adaptadores LC
Categoría de la fibra
50 µm MM (OM2)
Pulido
No disponible
Número de fibras
Número de adaptadores por panel
Color del cuerpo del adaptador
Negro
Material del cuerpo del adaptador
Compuesto
Tipo de adaptador
Dúplex LC
También le puede interesar
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
CCH-CP06-D3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
CCH-CP08-D3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
CCH-CP12-D3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 12 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
CCH-CP16-D3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 16 F, multimodo de 50 µm (OM2) | |
CCH-CP24-D3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 24 F, 50 µm multimodo (OM2) |