Panel para gabinete CCH, adaptadores LC
Categoría de la fibra
Pulido
Número de fibras
24
Número de adaptadores por panel
12
Color del cuerpo del adaptador
Material del cuerpo del adaptador
Compuesto
Tipo de adaptador
Dúplex LC
También le puede interesar
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
CCH-CP24-A8 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 24 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
CCH-CP24-A9 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, UPC, 24 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP24-B3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, APC, 24 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP24-D3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 24 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
CCH-CP24-E4 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 24 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) |