Panel para gabinete CCH, adaptadores LC
Categoría de la fibra
Pulido
Número de fibras
12
Número de adaptadores por panel
6
Color del cuerpo del adaptador
Material del cuerpo del adaptador
Compuesto
Tipo de adaptador
También le puede interesar
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
CCH-CP12-A8 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 12 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
CCH-CP12-A9 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, UPC, 12 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP12-AD | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 12 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4), con cubierta retráctil | |
CCH-CP12-B3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, APC, 12 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP12-D3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 12 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
CCH-CP12-E4 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 12 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) |