text.skipToContent text.skipToNavigation

Panel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatibles

Los paneles de carcasa de conectores de armario (CCH-CP) de Corning se ofrecen en una variedad de recuentos de fibra para su uso con productos de hardware de soluciones LANscape® para un enfoque de “tamaño único”. Utilizados con conectores instalados en fábrica o en campo, estos paneles brindan capacidad de interconexión o conexión cruzada en una carcasa en interconexiones cruzadas principales, interconexiones cruzadas intermedias, salas de telecomunicaciones o áreas de trabajo. Disponible con una variedad de tipos de adaptadores estándar de la industria, el CCH-CP proporciona una forma eficiente de acoplar de forma segura dos conectores y ofrece aplicaciones ultimodo y monomodo.

Productos

Número del producto Nombre del producto
CCH-CP08-19T Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, UPC, 8 F, monomodo (OS2)
CCH-CP12-G5 Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, Simplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM2)
CCH-CP06-15T Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 6 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
CCH-CP06-25T Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 6 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
CCH-CP06-G5 Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, Simplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM2)
CCH-CP06-H3 Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4)
CCH-CP08-15T Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 8 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
CCH-CP08-G5 Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM2)
CCH-CP08-H3 Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4)
CCH-CP12-15T Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 12 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
CCH-CP12-25T Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 12 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
CCH-CP12-H3 Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 12 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4)
CCH-CP06-19T Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, UPC, 6 F, monomodo (OS2)
CCH-CP12-19T Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, UPC, 12 F, monomodo (OS2)