text.skipToContent text.skipToNavigation

Bastidor de Distribución Óptica

Los Bastidores de Distribución Óptica (ODF) de Corning® están optimizados para aplicaciones de interconexión de alta densidad. Cuando están completamente equipados con gabinetes EDGE™ de 4U, el bastidor doble ofrece una capacidad total de 5,760 puertos LC dúplex o 11,520 puertos MTP®. Si se utiliza un bastidor individual, la capacidad es de 2,880 puertos LC dúplex o 5,760 puertos MTP.

El diseño modular del bastidor incluye placas de gestión de jumpers y centros de gestión segmentados. Un solo jumper de 4 metros permite conectar cualquier puerto con cualquier otro puerto en configuraciones simples o dobles. El almacenamiento por gravedad del cable sobrante asegura que se pueda agregar o quitar un jumper en menos de 2 minutos, incluso si el bastidor está completamente lleno.

También se encuentran disponibles accesorios adicionales como canales para el manejo de cables, puertas frontales y traseras, y paneles laterales. La construcción modular significa que el bastidor de distribución óptica completo puede ser ensamblado rápidamente por un solo instalador.


Productos

Número del producto Nombre del producto
PC2TDAFG4XD2A2FA2PADQ Bastidor EDGE™ Simétrico de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers en Ambos Lados, Entrada de Cables en la Parte Trasera, con Puertas y Paneles Sólidos, Preensamblado
PC2TDAFG5LCAA2FA2PADQ Bastidor EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers a la Izquierda, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Con Puertas Sólidas y Paneles, Preensamblado
PC2TDAFG5RCAB2FA2PADQ Bastidor EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers a la Derecha, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Con Puertas Sólidas y Paneles, Preensamblado
PC2TDJFG4XD2A2FA2PAWE Bastidor EDGE™ Simétrico de 19, 900x600, 2,2m, Manejo de Jumpers en Ambos Lados, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Con Puertas Sólidas y Paneles, Preensamblado
PF2QDACG7ZDANNNN2PFDQ Bastidor EDGE™ Doble de 19, 1800x600, 7 pies, Manejo de Jumpers en el Centro, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Sin Puertas
PF2TDAFG5LCANNNN2PADQ Bastidor EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers a la Izquierda, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Sin Puertas, Preensamblado
PF2TDAFG5RCANNNN2PADQ Bastidor EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers a la Derecha, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Sin Puertas, Preensamblado