CTX-PK-SA
Bastidor Centrix® Kit de almohadilla para aislamiento de tierra, bastidor de acceso trasero
Especificações gerais
| Número do produto | CTX-PK-SA |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
| Seguridad | Not Secured[not-secured] |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Dimensiones
| Peso | 1,4 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 2,3 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |