MBDT-WSP-50
Caja metálica MBDT Gen II Soporte de pared para fijación del módulo de 500 mm
General Specifications
| Product Number | MBDT-WSP-50 |
| Tipo de producto | Terminales |
| Tipo de acceso | Acceso delantero fijo |
| Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
| Métodos de instalación | Empalmes |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Diseño
| Material de la carcasa | Metal |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Caja metálica robusta
Entrada lateral izquierda de cable con dispositivo para fijación de cable disponible en 3 versiones: 1. Alivio de tensión de tubos/cable de 3/5 mm de diámetro 2. Alivio de tensión universal 3. Sujetador OptiRise™ (se puede utilizar con o sin alivio de
tensión)
Chimenea para cable interno con guía sin conexiones
Alberga hasta 72 adaptadores por caja
Sujeta hasta 12 bandejas de empalmes FRM por módulo
Rieles de soporte de pared como opción de montaje
Sujeta minimódulos divisores de 900 µm preconectorizados
Elementos de guiado del cable de parche individualmente ajustable