Caja metálica MBDT Gen II
The Modular Basement Distribution Terminal is designed for universal functionality. Modules can be deployed for various applications: -Splice & patch for standard installations -Patch without splice for pre-connectorized or field installable connectors -Splice/Splitter box with a pigtail exit panel The minimum configuration is one basic box. This box provides capacity for 48 fibers with SC adapters and 72 fibers with LC Duplex adapters.
Número de adaptadores
Número de fibras
Número de bandejas de empalme
Tipo de conector
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| MBDT-P-L0726C2TW | Empalme MBDT L y conexión 72 SC APC | |
| MBDT-P-M0486C2TW | Empalme MBDT M y conexión 48 SC APC | |
| MBDT-P-S0366C2TW | Empalme MBDT S y conexión 36 SC APC | |
| MBDT-S-L0646C116400002W | MBDT L con divisor de 1 × 64 | |
| MBDT-S-M0486C113211162W | MBDT M con divisores de 1 × 32 & 1 × 16 | |
| MBDT-S-S0326C113200002W | MBDT S con divisor de 1 × 32 | |
| MBDT-WSP-100 | Soporte de pared para fijación del módulo, 1000 mm | |
| MBDT-WSP-50 | Soporte de pared para fijación del módulo, 500 mm | |
| MBDT-X-L12 | Empalme Pure MBDT L 144 F | |
| MBDT-X-M06 | Empalme Pure MBDT M 72 F | |
| MBDT-X-S03 | Empalme Pure MBDT S 36 F |