MOB-0844FD300FW-P
OptiSheath® terminal Multipuerto con cola de cable geleado OptiSheath® terminal Multipuerto con cola de cable geleado
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | MOB-0844FD300FW-P |
Tipo de cable | Drop dieléctrico plano SST |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Embalaje | Paquete individual |
Tipo de producto | Multipuertos |
Hardware preconectado con cola | No |
Tecnología | Pushlok® |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
Criterios de diseño y prueba | IP 68 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 8 |
Número de puertos - corte | 8 |
Material de la carcasa | Plástico |
Disponibilidad de bloqueo | No |
Número de fibras en el cable de entrada | 8 |
Número de puertos | 8 |
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable | 91 m |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | SC |
Pulido | APC |
Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
Reflectancia, típica | > 65 dB (pérdida de retorno óptico) |
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector | SC |
Pulido | APC |
Dimensiones
Altura | 76 mm |
Ancho | 86 mm |
Profundidad | 312 mm |
Peso | 4,22 kg |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 762 mm |
Shipping Width | 762 mm |
Shipping Depth | 152 mm |
Puertos con ensamblaje del cable con conector OptiTap® para terminación del cable de abonado
Menor costo de instalación y aumento de la velocidad de conexión del abonado
Disponible con cola o preterminado con conector multifibra OptiTip®
Flexibilidad de diseño y simplicidad de inventario
Carcasa soldada por ultrasonidos
Elimina el potencial de entrada de agua y evita la entrada no deseada en el campo
Conectores pulidos terminados en fábrica
Elimina la pérdida asociada con el exceso de empalmes por fusión.