MTB-0644FD010FW-P
OptiSheath® terminal Multipuerto con jumper OptiTip® Single-mode (OS2), 10 ft
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | MTB-0644FD010FW-P |
Código EAN | 4056418201627 |
Tipo de cable | Drop dieléctrico plano SST |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Embalaje | Paquete individual |
Tipo de producto | Multipuertos |
Hardware preconectado con cola | Sí |
Tecnología | Pushlok® |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
Criterios de diseño y prueba | IP 68 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 6 |
Número de puertos - corte | 6 |
Material de la carcasa | Plástico |
Disponibilidad de bloqueo | No |
Número de fibras en el cable de entrada | 6 |
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable | 3 m |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | SC |
Pulido | APC |
Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,35 dB |
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector | SC |
Pulido | APC |
Dimensiones
Altura | 76 mm |
Ancho | 86 mm |
Profundidad | 312 mm |
Peso | 0,91 kg |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 762 mm |
Shipping Width | 762 mm |
Shipping Depth | 152 mm |
Puertos con ensamblaje del cable con conector OptiTap® para terminación del cable de abonado
Menor costo de instalación y aumento de la velocidad de conexión del abonado
Carcasa soldada por ultrasonidos
Elimina el potencial de entrada de agua y evita la entrada no deseada en el campo
Conectores pulidos terminados en fábrica
Elimina la pérdida asociada con el exceso de empalmes por fusión.