Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
Die Evolv® Mehrfaser Pushlok™ Lösung ist für den Einsatz in Glasfaserzugangsnetzen zwischen Verteilern im Außenbereich (z.B. FlexNAP, BPEO, NVT) und in Mehrfamilienhäusern (HÜP) konzipiert. Diese innovative Kabelkonfektionslösung bietet mehr Flexibilität beim Design, eine schnellere Bereitstellung bei geringeren Installationskosten.
Der Mehrfaser Pushlok™ Steckverbinder ist der Schlüssel zum schnellen Anschluss von bis zu 12 Fasern gleichzeitig. Der Steckverbinder basiert auf der bewährten MTP®-Steckverbindertechnologie, die in einem speziell geschützten Gehäuse untergebracht ist, das für den Einsatz in jeder Umgebung geeignet ist. Ein Steckverbinder, eine Kupplung und eine Kupplungsfassungs-Version lassen sich leicht zusammenstecken, um einen wasserdichten Verteiler- oder Inline-Anschluss herzustellen. Die werkseitige Konfektionierung und Prüfung gewährleistet zuverlässig gleichbleibend hohe Qualität bei geringen optischen Verlusten aller Glasfasern.
Pushlok™ Lösungen sind mit SST-Drop™ Außenkabeln, FREEDM® flachen Innen-/Außen Universalkabeln mit halogenfreien und raucharmen (LSZH) Mantel oder Mehrfaser Round Dropkabeln erhältlich, was eine einfache Migration von Anwendungen im Innen- und Außenbereich ermöglicht. Die Pushlok™ Lösung ist als Kupplung oder Pushlok™ MT-Steckverbindern erhältlich, um all Ihren Netzwerkanforderungen zu entsprechen.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| 00T112ZB4D1E005M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| 00T112ZB4D3E010M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| 00T112ZB4D3E015F-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| 00T204ZB4D3E010M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| 00T204ZB4D3E020M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| 00T204ZB4D3E030M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| 00T212ZB1D1E050F-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| 00T212ZB4D1E005M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| 00T212ZB4D3E010M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| 00T212ZB4D3E025F-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| M1T112ZB4EXT002F | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| M1T212ZB4EXT002F | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| M2T112ZB4EXT002F | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| M2T212ZB4EXT002F | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T1T212ZB4D1E010M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T1T212ZB4D1E050M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T1T212ZB4D1E100M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T2T204ZB4D3E010M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T2T204ZB4D3E020M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T2T204ZB4D3E030M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T2T204ZB4D3E040M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T2T204ZB4D3E050M-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T2T212ZB1D1E100F-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T2T212ZB1D1E150F-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T2T212ZB1D1E200F-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T2T212ZB1D1E250F-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T2T212ZB1D1E300F-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie | |
| T2T212ZB1D1E450F-P | Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie |