text.skipToContent text.skipToNavigation

050502T5Z20010M

Patch-cord dúplex LC a dúplex LC, 2 F, cable con recubrimiento ajustado zipcord, LSZH, patas de 2,0 mm  Multimodo de 50 µm ClearCurve® (OM3), 10 m

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 050502T5Z20010M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de montaje del cable Dos fibras
Tipo de cable Tight-Buffered
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Intercompatibilidad Cumple con TIA/EIA-604-10
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 2
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Color de la chaqueta externa Verde agua
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura 10 mm
Resistencia a la tracción 300 N
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Especificaciones - Conector A
Pulido PC
Pérdida por inserción, típica 0,35 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Verde agua / blanco
Tipo de conector LC dúplex
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Negro
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Especificaciones - Conector B
Pulido PC
Pérdida por inserción, típica 0,35 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Verde agua / blanco
Tipo de conector LC dúplex
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Negro
Tipo de boot Individual
Dimensiones
Longitud 10 m
Diámetro externo 2 mm
Peso 0,09 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja de cartón
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Conectores
- LC conector Duplex según TIA / EIA-604 -10
- Todos los conectores se prueban a FOTP -21.
- Los conectores son pre-radio de pulido para proporcionar la geometría de la cara del final óptimo para el rendimiento a largo plazo.

<strong>Cable</strong>

Baja emisión de humos (IEC 61034) y cero halógenos (LSZH), retardante de llama según IEC 60332-3-24 (C) y no corrosivo a IEC 60754-2 (FRNC)
Los cables están libres de metales; por lo tanto, no hay problemas de bucle de tierra o potencial-ecualización. Diseño completamente seco (sin gel).
Color de la envoltura exterior: OM1, OM2 - naranja; OM3, OM4 - aqua; OS2 - amarillo