text.skipToContent text.skipToNavigation

Productos

Número del producto Nombre del producto
CX172P24-6C-2RH000 Alojamiento de empalme Centrix™, 1U, 3 casetes, 24 adaptadores SC APC y pigtails SF, 72 puertos, HS
CX2E4P24-3C-2RH000 Alojamiento de empalme Centrix™, 2U, 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC y pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, un total de 144 F
CX4U8P24-6C-2RH000 Alojamiento de empalme Centrix™, 4U, 12 casetes, 24 adaptadores SC APC y pigtails SF, 288 puertos, HS
CX4WWP36-A9-2RJ000 Alojamiento de empalme Centrix™, 4U, 12 casetes, cada uno con 36 adaptadores LC UPC y pigtails SM, pigtails SM estándar tipo Ribbon, un total de 432 F
CX172P24-A9-2RH000 Alojamiento de empalme Centrix™, 1U, 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC y pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, un total de 72 F
CX4U8P24-A9-2RJ000 Alojamiento de empalme Centrix™, 4U, 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC y pigtails SM, pigtails SM estándar tipo Ribbon, un total de 288 F
CX4U8P24-B3-2RH000 Alojamiento de empalme Centrix™, 4U, 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC y pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, un total de 288 F
CX4WWP36-A9-2RH000 Alojamiento de empalme Centrix™, 4U, 12 casetes, 36 adaptadores LC UPC y pigtails SF, 432 puertos, HS
CX4WWP36-B3-2RJ000 Alojamiento de empalme Centrix™, 4U, 12 casetes, cada uno con 36 adaptadores LC APC y pigtails SM, pigtails SM estándar tipo Ribbon, un total de 432 F
CX4WWP36-B3-2RH000 Alojamiento de empalme Centrix™, 4U, 12 casetes, 36 adaptadores LC APC y pigtails SF, 432 puertos, HS
CX2E4P24-A9-2RH000 Centrix™ carcasa equipada, 2U, 6 casetes, 24 adaptadores LC APC y pigtails SF, 144 puertos
CX172P24-B3-2RH000 Alojamiento de empalme Centrix™, 1U, 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC y pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, un total de 72 F
CX2E4P24-B3-2RH000 Alojamiento de empalme Centrix™, 2U, 6 casetes, 24 adaptadores LC APC y pigtails SF, 144 puertos
CX4U8P24-3C-2RJ000 Alojamiento de empalme Centrix™, 4U, 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC y pigtails SM, pigtails SM estándar tipo Ribbon, un total de 288 F
CX4U8P24-6C-2RJ000 Centrix™ carcasa de empalme, 4U, 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC y pigtails SM, pigtails SM estándar tipo cinta, un total de 288 F
CX4U8P24-A9-2RH000 Alojamiento de empalme Centrix™, 4U, 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC y pigtails SM, pigtails SM estándar tipo Ribbon, un total de 288 F
CX4U8P24-B3-2RJ000 Centrix™ carcasa de empalme, 4U, 12 casetes, 36 adaptadores LC APC, sin pigtails, 432 puertos