Gabinete EDGE™
Los gabinetes EDGE™ son soluciones de hardware de fibra óptica preterminadas de alta densidad. Ofrecen una densidad líder en conectores y acceso fácil sin herramientas, lo que permite movimientos, adiciones y cambios (MACs) más rápidos. Las unidades pueden configurarse para acomodar 96, 144, 288 o 576 fibras.
Se pueden montar en rack o gabinete y son ideales para centros de datos, aplicaciones de redes de área local (LAN) y redes de área de almacenamiento (SAN), así como redes empresariales.
Nombre de modules
Nombre de tiroirs
Capacité de fibre
Unité de hauteur
También le puede interesar
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| EDGE-01U | Équipement EDGE™ | |
| EDGE-01U-SP | Gabinete EDGE™, 1 unité de rack, gris, pour 12 modules EDGE ou cassettes | |
| EDGE-02U | Équipement EDGE™ | |
| EDGE-04U | Gabinete EDGE™, 4 unités de rack, gris, pour 48 modules EDGE ou cassettes. |