text.skipToContent text.skipToNavigation

WCH-02P

Gabinete de conectores para instalación en pared  contiene 2 paneles/casetes de conectores CCH

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number WCH-02P
Tipo de producto Carcasas
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Aplicación Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Capacidad máxima de la fibra 48
Tipo de carcasa WCH
Opciones de bandeja de empalme/casete de empalme Hasta 2 casetes CCH
posición de bloqueo Puerto de proveedor y puerto de puente
Especificaciones del conector
Color de la carcasa Negro
Dimensiones
Altura 192 mm
Ancho 410,5 mm
Profundidad 113 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Caja; guía de instalación; 2 paneles vacíos; 2 etiquetas de identificación de panel; kit de hardware; soporte de alivio de tensión interno; soporte de alivio de tensión intermedio; bandas de sujeción de 10,16 x 10,16 cm; bandas de sujeción de 10,16 cm x 20,32 cm; cepillos para polvo; 4 tornillos de montaje; nivel de burbuja
Peso del envío 3,22 kg
Shipping Height 510 mm
Shipping Width 283 mm
Shipping Depth 216 mm
Unidades por entrega 1/1
Capacidades de interconexión y conexión cruzada
Ideal para empalmes y conectores en campo
Acepta casetes, paneles y módulos CCH
Variedad de capacidades preterminadas e instalables en el local
Puerta lateral de puente transparente con cerradura
Visibilidad y facilidad de acceso para instalación, prueba y resolución de problemas
Soporte de alivio de tensión extraíble
Flexibilidad para la instalación y movimientos, adiciones y cambios (MAC)
Enrutamiento de cables y fibras sueltos separados
Protección de fibra