text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CF

CCH Cassette  Almacenamiento de sobrante y terminación, vacío, para un panel de conexión CCH

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CCH-CF
EAN Code 4056418168913
Tipo de producto Hardware montable en rack
Tipo de montaje del cable Rack de 19 pulg.,  Rack de 23 pulg.,  Montable en la pared 
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño
Tipo de carcasa Hardware montable en rack
Tipo de panel o módulo CCH
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Administra la holgura del cable para un panel CCH en un espacio modular
Enrutamiento inicial rápido, fácil y confiable, y acceso rápido y simple para movimientos, adiciones y cambios (MAC)