text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS-PST

CCH Cassette  Aplicaciones de empalme de paso, 24F

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CCH-CS-PST
Tipo de producto Hardware montable en rack
Tecnología Empalme de fusión
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Tipo de montaje del cable Rack de 19 pulg.,  Rack de 23 pulg.,  Montable en la pared 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño
Tipo de carcasa Hardware montable en rack
Tipo de panel o módulo CCH
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Pass-through cassette holds 24 single-fiber splices or 6 mass fusion splices

Splice to full housing capacity and manage all splices inside the housing

Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing

Easy ordering and field installation

Administra la holgura del cable para un panel CCH en un espacio modular
Enrutamiento inicial rápido, fácil y confiable, y acceso rápido y simple para movimientos, adiciones y cambios (MAC)