Cassette de Empalme EDGE™
Tipo de pigtail
Color del cuerpo del adaptador
Tipo de adaptador
Categoría de la fibra
Color del adaptador
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP | Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, OM4, fibras individuales, crimpado | |
| EDGE-CS12-AD-P00QJ | Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, OM4, Ribbon, Polaridad Directa | |
| EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP | Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, OM4, fibras individuales, crimpado | |
| EDGE-CS12-AD-P00QU | Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, OM4, Ribbon, Universal | |
| EDGE-CS12-AE-P00RE | Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, Monomodo UPC, fibras individuales | |
| EDGE-CS12-AE-P00RJ | Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, Monomodo UPC, Ribbon, Polaridad Directa | |
| EDGE-CS12-AE-P00RM-CSP | Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, Monomodo UPC, fibras individuales, crimpado | |
| EDGE-CS12-AF-P00RE | Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, Monomodo APC, fibras individuales |