text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-04E8-GEZB-003M

Módulo de División de Puertos EDGE8®  8F, LC Duplex para cable Interconnect de 3 m LSZH/FRNC con MTP® (sin pines), Monomodo (OS2), Tipo B

Typische Lieferzeit: 7 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ECM8-04E8-GEZB-003M
Tipo de producto Paneles y módulos
Tipo de cable Interconectar
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de adaptador frontal LC con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Diseño del cable
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-B
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,6 dB
Longitud de onda 1310 nm / 1550 nm
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Dimensiones
Peso 45 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC con cubiertas retráctiles compatibles con VFL
Permite la operación con una mano y disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
Capacidad de carga trasera
Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
Alta densidad
El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
Rendimiento de baja pérdida por inserción
Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo