text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket

Corning designed the EDGE hardware solution to fit into standard 19-in racks. However, extension brackets are available to allow for installation within 23-in racks, as well as a flush-mount bracket for the EDGE-01U housing.

Unidades por entrega 1-1
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
EDGE-01U-FLSH-BKT Soporte de montaje de las soluciones EDGE™, montaje al ras, para EDGE-01U
PC1-BKT-23 Extensión y soporte de montaje a ras EDGE™ para montaje de cajas 1U en bastidores o gabinetes de 58,42 cm
PC2-BKT-23 Extensión y soporte de montaje a ras EDGE™ para montaje de cajas de 2U en bastidores o gabinetes de 58,42 cm
PC4-BKT-23 Soporte de montaje de las soluciones EDGE™ para montaje de cajas de 4U en bastidores o gabinetes de 58,42 cm