Cabinet Accessories

Tipo de accesorio
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
CAB-TT-TOOL | Cabinet Accessories Zipper tool (cutting of transition tubes and feeding in the fiber) | |
EDGE-BKT-LR-2RU | Soporte de montaje elevado para hasta 2U de espacio para montaje de caja | |
EDGE-BKT-LR-4RU | Soporte de montaje elevado para hasta 4U de espacio para montaje de caja | |
EDGE-BKT-WT-2RU | Soporte de montaje elevado para hasta 2U de espacio para montaje de caja | |
EDGE-BKT-WT-4RU | Soporte de montaje elevado para hasta 4U de espacio para montaje de caja | |
KVZ-CLMP-12-18-S | ||
KVZ-PR-TUB-50-8-T | KVZ Street Cabinet Accessories, protection tube to guide buffer tubes from cable entry to splice area, 15 mm for up to 12 buffer tubes | |
KVZ-STRN-12-10-WW | ||
KVZ-STRN-12-12-WW | ||
KVZ-STRN-12-7-WW | ||
KVZ-STRN-8-6-MINI-WW | Cabinet Accessories |