text.skipToContent text.skipToNavigation

80611326226

Conectores prepulidos  SC, PLUG monomodo 900/250 μm 8800

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 80611326226
Tipo de producto Conectores
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de producto Conectores
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector SC UPC
Color de la carcasa Azul
Color del boot Blanco
Especificaciones ópticas - Conector
Reflectancia, típica < -40 dB
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)