80611326267
Conectores prepulidos SC APC, empalme recto monomodo 250/900 μm con herramienta 8800-APC / FS
通用规范
| 产品编码 | 80611326267 |
| Tipo de producto | Conectores |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de producto | Conectores |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C - 85 °C (-40 °F - 185 °F ) |
Diseño - Conector
| Tipo de conector | SC APC |
| Color de la carcasa | Verde |
| Color del boot | Blanco |
Especificaciones ópticas - Conector
| Reflectancia, típica | < -55 dB |
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)