text.skipToContent text.skipToNavigation

80611327745

Conectores prepulidos  NPC LC/OM4/250/900 (60 QTY)

Normalmente se envía en 7 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 80611327745
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3/OM4)
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con los requisitos mecánicos y ambientales de TIA/EIA-568-D.3,  GR-1081, Edición 1 sección 4.3 rendimiento,  Requisitos de pérdida de inserción de GR-1081-CORE, edición 1 (GR-326-CORE, edición 4) ciclo térmico y edad térmica; el rendimiento de la reflexión trasera era típico de un conector de empalme mecánico con el índice de gel correspondiente,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Condiciones ambientales
Estándar del ciclo de temperatura ≤ 0.2 dB IL, -10° to +60°C, 21 cycles
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  85 °C    (-40 °F  a  185 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Verde agua
Material de la férula Yttria-stabilized Zirconia
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Especificaciones ópticas - Conector
Pulido UPC
Pérdida por inserción, máxima 0.75 dB
Reflectancia, típica < -30 dB
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 60 piece box. Minimum Order Quantity: 60 PCE
Unidades por entrega 60/1
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)