80611327760
Conectores prepulidos NPC LC UPC, SM, 250/900 µm (60 Qty)
通用规范
| 产品编码 | 80611327760 |
| Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
| Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Cumple con los requisitos mecánicos y ambientales de TIA/EIA-568-D.3, GR-1081, Edición 1 sección 4.3 rendimiento, Requisitos de pérdida de inserción de GR-1081-CORE, edición 1 (GR-326-CORE, edición 4) ciclo térmico y edad térmica; el rendimiento de la reflexión trasera era típico de un conector de empalme mecánico con el índice de gel correspondiente, Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector |
Condiciones ambientales
| Estándar del ciclo de temperatura | ≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C - 75 °C (-40 °F - 167 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C - 85 °C (-40 °F - 185 °F ) |
Diseño - Conector
| Tipo de conector | LC |
| Color de la carcasa | Azul |
| Material de la férula | Yttria-stabilized Zirconia |
Especificaciones mecánicas - Conector
| Diámetro exterior nominal de la fibra | 125 µm |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
Especificaciones ópticas - Conector
| Pulido | UPC |
| Pérdida por inserción, máxima | 0.6 dB |
| Reflectancia, típica | < -40 dB |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | 60 piece box. Minimum Order Quantity: 60 PCE |
| Unidades por entrega | 60/1 |
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)