text.skipToContent text.skipToNavigation

80611327786

Conectores prepulidos  NPC LC APC, SM, 250/900 µm (60 Qty)

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 80611327786
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  85 °C    (-40 °F  to  185 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Verde
Material de la férula Yttria-stabilized Zirconia
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Especificaciones ópticas - Conector
Pulido APC
Pérdida por inserción, máxima 0.6 dB
Reflectancia, típica < -55 dB
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 60 piece box. Minimum Order Quantity: 60 PCE
Unidades por entrega 60/1
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)