text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-KE-Z

UniCam® Connectors  LC, Keyed, 62.5 µm Multimode (OM1), Orange

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-000-KE-Z
Product Type 现场安装连接器
光纤类别 62.5 µm 多模 (OM1)
Corning 徽标 是
Keyed (security) Yes
Technology No-Epoxy/No-Polish
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings Passed EIA/TIA 568-B.3 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 LC
配线箱颜色 橙色
尾套颜色 橙色
插芯材料 陶瓷
机械规格 - 连接器
标称光纤外直径 125 µm
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
900 µm 光缆拉伸强度 4.9 N (1.1 lb) 变化 ≤ 0.2 dB, FOTP-6
光学规格 - 连接器
插入损耗,最大 0.5 dB
反射 < -20 dB
Ordering Information
Packaging Method Organizer Pack
Package Contents 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 µm)
Units per Delivery 1/1