95-000-KG
Conectores UniCam® Verde
General Specifications
| Product Number | 95-000-KG |
| Product Type | Field-Installable Connectors |
| Fiber Category | 62.5 µm MM (OM1) |
| Corning Logo | Yes |
| Keyed (security) | Yes |
| Technology | No-Epoxy/No-Polish |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | Passed EIA/TIA 568-B.3 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Operation | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
Diseño - Conector
| Tipo de conector | LC |
| Color de la carcasa | Verde |
| Color del boot | Verde |
| Material de la férula | Cerámico |
| Con pines | Sí |
Especificaciones mecánicas - Conector
| Diámetro exterior nominal de la fibra | 125 µm |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 50 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Cable con resistencia a la tracción de 900 µm | Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Optical Specifications - Connector
| Insertion Loss, Max. | 0.75 dB |
| Reflectance | ≤ -26 dB |
Ordering Information
| Packaging Method | Individual Pack |
| Package Contents | Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm) |
| Units per Delivery | 1/1 |