text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-KV-Z

Conectores UniCam®  Violeta

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-000-KV-Z
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
Logotipo de Corning
Codificado (seguridad)
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Violeta
Color del boot Violeta
Material de la férula Cerámico
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 50 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Especificaciones ópticas - Conector
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Reflectancia ≤ -26 dB
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquete organizador
Contenido del embalaje 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 μm)
Unidades por entrega 1/1