text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-40

Conectores UniCam®  50 µm multimodo (OM2)

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-050-40
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría del producto Producto fundamental / Fastship
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Logotipo de Corning Sí
Keyed (security) No
Technology No-Epoxy/No-Polish
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings Passed EIA/TIA 568-B.3 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector SC
Color de la carcasa Negro
Color del boot Negro
Material de la férula Cerámico
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 50 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Especificaciones ópticas - Conector
Pérdida por inserción, máxima 0.75 dB
Reflectancia ≤ -26 dB
Ordering Information
Packaging Method Individual Pack
Package Contents Connector, shroud, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
Units per Delivery 1/1