95-050-51
Conectores UniCam® 50 µm multimodo (OM2)
General Specifications
| Product Number | 95-050-51 |
| Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
| Categoría del producto | Producto fundamental / Fastship |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Logotipo de Corning | Sí |
| Keyed (security) | No |
| Technology | No-Epoxy/No-Polish |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
Diseño - Conector
| Tipo de conector | Compatible con ST® |
| Color de la carcasa | Ámbar |
| Color del boot | Negro |
| Tamaño de crimpaje | 1,6 mm / 2,0 mm / 3,0 mm |
Especificaciones mecánicas - Conector
| Diámetro exterior nominal de la fibra | 125 µm |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 50 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Cable con resistencia a la tracción de 900 µm | Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Especificaciones ópticas - Conector
| Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
| Reflectancia | ≤ -26 dB |
Ordering Information
| Packaging Method | Individual Pack |
| Package Contents | Connector, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm) |
| Units per Delivery | 1/1 |