text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-51-Z

Conectores UniCam®  50 µm multimodo (OM2)

通用规范
产品编码 95-050-51-Z
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Logotipo de Corning
Codificado (seguridad) No
技术 无胶水无研磨
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  -  60 °C    (32 °F  -  140 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector Compatible con ST®
Color de la carcasa Ámbar
Color del boot Negro
Material de la férula Cerámico
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 50 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Especificaciones ópticas - Conector
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Reflectancia ≤ -26 dB
订购信息
包装方法 管理器包
包装内容物 25 connectors, 25 boots (900 µm)
每次交付的单元数 25/1